Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0204 - 椭圆形弓形把手
明细表
K0204.16001
BESTKIPP
订货号
K0204.16001
FARBE
颜色
经黑色粉末喷涂处理
A
长度
160 mm
D
螺纹
M 8
B
宽度
25 mm
B1
宽度
17 mm
H
高度
55 mm
T
深度
14 mm
L
长度
177 mm
TRAG
负载能力
1000 N
GEW
重量约
0.2103 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124077
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.